Attributs de sortie de variateur
Voici les attributs de sortie de l’onduleur associés à l’Axe de contrôle du mouvement.
Fréquence de sortie
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - F Facultatif - C | Obtenir | T | REAL | - | - | - | Hertz |
L’attribut Fréquence de sortie est la valeur moyenne en temps de la fréquence de sortie au moteur. La valeur de la fréquence est exprimée en termes de cycles électriques.
Courant de sortie
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - D ! LTM | Obtenir | T | REAL | - | - | - | Amps (RMS) |
L’attribut Courant de sortie est la valeur moyenne du temps total de courant de sortie appliqué au moteur.
Tension de sortie
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - D ! LTM | Obtenir | T | REAL | - | - | - | Volts (RMS) |
L’attribut Tension de sortie est la valeur moyenne du temps total de tension de sortie phase à phase appliquée au moteur.
Puissance de sortie
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - D | Obtenir | T | REAL | - | - | - | Kilowatts |
L’attribut Puissance de sortie est la puissance de sortie mécanique du moteur. Cette valeur représente le produit de la force/couple moteur appliquée et de la vitesse du moteur. Si l’axe est configuré pour le Contrôle de fréquence, le signal Retour de vitesse est dérivé du signal Référence de vitesse.
Fréquence PWM
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - D | Set | T | UINT | - | - | - | Hertz |
L'attribut Fréquence PWM définit la fréquence de porteuse de la sortie Modulation de largeur d’impulsion vers le moteur. Le déclassement du variateur est requis en cas de fréquences PWM supérieures en raison des pertes de commutation. Le temps de mise à jour de la boucle de courant est directement lié à la fréquence PWM. De ce fait, les performances de la boucle augmentent en général en même temps que le taux de PWM.
Fournir une réponse