Types de convertisseur
La fonction Convertisseur d'un dispositif CIP Motion couvre une vaste gamme de technologies de conversion de puissance, depuis les simples convertisseurs c.a./c.c. non régénératifs, généralement connus sous le nom de redresseurs à diodes, jusqu'au convertisseur c.a./c.c. régénératif sophistiqué qui fournissent un contrôle en boucle fermée de la tension de Bus c.c. ainsi qu'un retour de flux de courant actif et réactif vers le réseau. Cela inclut également la prise en charge des convertisseurs de puissance c.c./c.c.
Le tableau d'attributs suivant est utilisé pour identifier le type de fonction de convertisseur.
Type de convertisseur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - BD | Obtenir/GSV | USINT | - | - | - | Énumération : 0 = c.a./c.c. passif 1 = c.a./c.c. actif 2 = c.c./c.c. 3-127 = Réservé 128-255 = Propre au fournisseur |
Le terme « convertisseur » s'applique à toutes les fonctions de dispositif qui convertissent une puissance d'entrée c.a. ou c.c. en une puissance de sortie du Bus c.c. qui peut être utilisée par les structures d'alimentation de l'onduleur pour commander des moteurs.
c.a./c.c. passif représente la classe de dispositifs qui convertissent une puissance d'entrée c.a. en une puissance de sortie c.c. en utilisant des composants électroniques passifs. Un redresseur à pont de diodes est un exemple de convertisseur c.a./c.c. passif. Ils ne sont pas capables de renvoyer de l’énergie à l’alimentation principale c.a..
c.a./c.c. actif représente la classe de dispositifs qui transfèrent la puissance entre des sources c.a. et c.c. en utilisant des composants électroniques actifs. Par exemple, les convertisseurs c.a./c.c. actifs incluent les convertisseurs régénératifs qui régulent le transfert de puissance bidirectionnel entre les sources c.a./c.c. et les convertisseurs à faibles harmoniques qui régulent le flux de puissance de la source c.a. vers le Bus c.c.
c.c./c.c. représente la classe de dispositifs qui convertissent la puissance entre une source d'entrée c.c. en armoire (primaire) et un ou plusieurs Bus c.c. sur la machine (secondaires) en utilisant des composants électroniques actifs, ou qui distribuent simplement la puissance d'entrée c.c. en armoire (primaire) vers les Bus c.c. sur la machine (secondaires). Les convertisseurs c.c./c.c. dotés de composants électroniques actifs sont capables de transférer de l'énergie entre une source d'entrée c.c. en armoire (primaire) et un ou plusieurs Bus c.c. sur la machine (secondaires) ayant chacun des niveaux de tension différents.
Fournir une réponse