Attributs de contrôle de puissance réactive du convertisseur

Voici les attributs de contrôle de puissance réactive pour l'objet d'axe de dispositif de mouvement pour un convertisseur régénératif.
Point de consigne de puissance réactive
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - G
Set
REAL
0
-Infinity symbol
Infinity symbol
% Nominal
L'attribut Point de consigne de puissance réactive définit le courant de référence utilisé pour réguler de manière active la puissance réactive de ligne c.a. du convertisseur dans l'état Exécution cours. Les unités d'attribut sont exprimées en pourcentage de la Puissance nominale de sortie du convertisseur (ID d'attribut 724).
Une valeur positive indique une puissance réactive en retard et une valeur négative indique une puissance réactive en avance.
Référence de puissance réactive
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - G
Obtenir
REAL
-
-
-
% Nominal
L'attribut Référence de puissance réactive est le signal de référence limité nominal dans la fonction Contrôle de la puissance réactive. Les unités d'attribut sont exprimées en pourcentage de la Puissance nominale de sortie du convertisseur (ID d'attribut 724).
Puissance réactive disponible
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - G
Obtenir
REAL
-
-
-
% Nominal
L'attribut Puissance réactive disponible représente la puissance réactive disponible basée sur le service nominal du convertisseur et la charge sur le convertisseur. Les unités d'attribut sont exprimées en pourcentage de la Puissance nominale de sortie du convertisseur (ID d'attribut 724).
Limite de taux de puissance réactive
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - G
Set
REAL
100
0
Infinity symbol
% de la valeur nominale/seconde
L'attribut Limite de taux de puissance réactive définit la limite de taux de courant actif pour l'entrée du point de consigne de puissance réactive de ligne c.a. La sortie de la fonction Limite de taux de puissance réactive est le signal Référence de puissance réactive de ligne c.a. Les unités d'attribut sont exprimées en pourcentage de la Puissance nominale de sortie du convertisseur (ID d'attribut 724) par seconde.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal