Attributs de sortie de convertisseur
Voici les attributs liés à la sortie du convertisseur associés à l'Axe de contrôle du mouvement.
Courant de sortie du convertisseur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - BD | Obtenir | T | REAL | - | - | - | Amps |
L'attribut Courant de sortie du convertisseur est le courant de sortie généré par le Convertisseur du bus. Une valeur positive indique un flux de courant en sortie du convertisseur, où le convertisseur fournit une alimentation du Bus c.c. aux charges attachées. Une valeur négative indique un flux de courant en entrée du convertisseur, où le convertisseur absorbe une alimentation « régénérative » des charges attachées.
Puissance de sortie du convertisseur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - BD | Obtenir | T | REAL | - | - | - | Kilowatts |
L'attribut Puissance de sortie du convertisseur est la puissance de sortie généré par le Convertisseur du bus. Cette valeur se base sur le produit du Courant de sortie du convertisseur et de la Tension du Bus c.c.. Une valeur positive indique un flux d’alimentation en sortie du convertisseur, où le convertisseur fournit une alimentation du Bus c.c. aux charges attachées. Une valeur négative indique un flux d’alimentation en entrée du convertisseur, où le convertisseur absorbe une alimentation « régénérative » des charges attachées.
Fournir une réponse