Attributs du signal de référence de courant du convertisseur
Voici les attributs du signal de référence de courant associés à un convertisseur régénératif.
Référence de courant actif
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - G | Obtenir/GSV | T | Real | - | - | - | % Nominal |
L'attribut Référence de courant actif est le courant actif commandé généré par la boucle de contrôle de tension de Bus c.c. ou la Commande de courant actif, selon le mode de contrôle du convertisseur. Le pourcentage nominal est défini sous forme de pourcentage du courant d'entrée nominal du convertisseur.
Référence de courant actif- Filtré
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - G | Obtenir/GSV | T | Real | - | - | - | % Nominal |
L'attribut Référence de courant actif - Filtré est le signal de référence du courant actif commandé après le passage à travers les filtres de référence de courant actif.
Référence de courant actif - Compensé
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - G | Obtenir/GSV | T | Real | - | - | - | % Nominal |
L'attribut Référence de courant actif - Compensé est le signal de référence du courant actif commandé après le passage par le bloc Compensation de filtre de ligne c.a.
Référence de courant réactif
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - G | Obtenir/GSV | T | Real | - | - | - | % Nominal |
L’attribut Référence de courant réactif est la sortie du courant réactif commandé du bloc Contrôle de la puissance réactive.
Référence de courant réactif - Compensé
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - G | Obtenir/GSV | T | Real | - | - | - | % Nominal |
L'attribut Référence de courant actif - Compensé est le signal de référence du courant réactif commandé après le passage par le bloc Compensation de filtre de ligne c.a.
Fournir une réponse