Attributs de surveillance de ligne c.a. du convertisseur
Voici les attributs de surveillance de ligne c.a. du convertisseur régénératif associés à l'entrée de ligne c.a. vers un convertisseur.
Fréquence de ligne c.a.
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - G | Obtenir | T | REAL | - | - | - | Hertz |
L'attribut Fréquence de ligne c.a. représente la fréquence mesurée de ligne c.a.
Courant de ligne c.a.
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - G | Obtenir | T | REAL | - | - | - | Amps (RMS) |
L'attribut Courant de ligne c.a. représente le courant de ligne c.a. RMS moyen pour les trois phases tel que mesuré sur un cycle c.a.
Tension de ligne c.a.
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - G | Obtenir | T | REAL | - | - | - | Volts (RMS) |
L'attribut Tension de ligne c.a. représente la Tension de ligne à ligne c.a. RMS moyenne pour les trois phases tel que mesuré sur un cycle c.a.
Tension de ligne c.a. - Nominale
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - G | Obtenir | REAL | - | - | - | Volts (RMS) |
L'attribut Tension de ligne c.a. - Nominale représente la tension de ligne à ligne c.a. RMS moyenne filtrée sur la base d'une constante de temps. La constante de temps du filtre passe-bas est définie en usine ou configurable à l'aide de la constante de temps de filtrage de tension de ligne c.a. facultative.
Constante de temps de tension de ligne c.a.
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - G | Set | REAL | 360 | 0 | ![]() | Secondes |
L'attribut Constante de temps de tension de ligne c.a. définit la constante de temps du filtre passe-bas appliquée la Tension de ligne c.a. pour déterminer la valeur de l'attribut Tension nominale de ligne c.a.
Puissance active de ligne c.a.
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - G | Obtenir | REAL | - | - | - | Kilowatts |
L'attribut Puissance active de ligne c.a. représente la puissance de ligne c.a. active mesurée. Une valeur positive indique une puissance de conduite et une valeur négative indique une puissance régénérative. Reportez-vous au diagramme ci-dessous.
Puissance réactive de ligne c.a.
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - G | Obtenir | REAL | - | - | - | kVAR |
L'attribut Puissance réactive de ligne c.a. représente la puissance de ligne c.a. réactive mesurée. Une valeur positive indique qu'une puissance inductive est consommée par le convertisseur et une valeur négative indique qu'une puissance capacitive est produite par le convertisseur. Reportez-vous au diagramme ci-dessous.
Puissance apparente de ligne c.a.
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - G | Obtenir | REAL | - | - | - | kVA |
L'attribut Puissance apparente de ligne c.a. représente la puissance de ligne c.a. apparente mesurée représentant l'amplitude de la somme vectorielle des puissances active et réactive. Cette valeur est strictement positive.
Le diagramme suivant illustre la définition des facteurs de puissance capacitive et inductive, la puissance active et la puissance réactive pour les convertisseurs régénératifs.

La puissance apparente, Sc, est la somme vectorielle des puissances active et réactive et sa valeur est toujours positive. Elle s'exprime en Volt-Ampères. La puissance active, Pc, est le composant réel ou actif de la puissance apparente délivrée à la charge et peut être positive (conduite) ou négative (régénération). La puissance réactive, Qc, est le composant imaginaire ou réactif de la puissance apparente délivrée à la ligne c.a. Une valeur positive de puissance réactive indique que celle-ci est absorbée (puissance réactive inductive) à partir de la ligne vers le convertisseur. Une valeur négative de puissance réactive indique que celle-ci est délivrée (réactive capacitive) depuis la ligne c.a. vers le convertisseur.
Facteur de puissance de ligne c.a.
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - G | Obtenir | REAL | - | - | - |
L'attribut Facteur de puissance de ligne c.a. représente le facteur de puissance d'entrée mesurée, défini comme étant le rapport entre la puissance active et la puissance apparente. Cette valeur est comprise entre -1 et +1. Une valeur positive indique une puissance de conduite et une valeur négative indique une puissance régénérative.
Courant de ligne c.a. 1
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - G | Obtenir | REAL | - | - | - | Amps (RMS) |
Le courant de ligne c.a. 1 représente le courant de ligne c.a. dans la phase L1 du côté convertisseur du filtre de ligne c.a. mesuré sur un cycle c.a.
Courant de ligne c.a. 2
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - G | Obtenir | REAL | - | - | - | Amps (RMS) |
Le courant de ligne c.a. 2 représente le courant de ligne c.a. dans la phase L2 du côté convertisseur du filtre de ligne c.a. mesuré sur un cycle c.a.
Courant de ligne c.a. 3
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - G | Obtenir | REAL | - | - | - | Amps (RMS) |
Le courant de ligne c.a. 3 représente le courant de ligne c.a. dans la phase L3 du côté convertisseur du filtre de ligne c.a. mesuré sur un cycle c.a.
Déséquilibre de courant de ligne c.a.
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - G | Obtenir | REAL | - | - | - | % nominal (RMS) |
L'attribut Déséquilibre de courant de ligne c.a. représente le déséquilibre de courant de ligne c.a. estimé, qui est le rapport entre le courant de séquence négative (sens antihoraire) et le courant de séquence positive (sens horaire). Lorsque la ligne c.a. est en équilibre parfait et correctement en phase, le courant de séquence négative est nul et le courant de séquence positive correspond à l'amplitude complète du vecteur courant de ligne c.a. en unités RMS. La valeur du déséquilibre de courant de ligne c.a. peut être estimée par l'équation suivante :

Où :
I
avg
= (IL1
+IL2
+IL3
)/3I
L#(max)
= Max(IL1
,IL2
,IL3
)Courant à la terre de ligne c.a.
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - G | Obtenir | REAL | - | - | - | Amps |
L'attribut Courant à la terre de ligne c.a. représente le courant à la terre généralement mesuré en tant que somme instantanée des courants de ligne c.a. pour les trois phases.
Tension de ligne c.a. 1
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - G | Obtenir | REAL | - | - | - | Volts (RMS) |
L'attribut Tension de ligne c.a. 1 représente la tension de ligne à ligne entre les phases L1 et L2 du côté réseau du filtre de ligne c.a.
Tension de ligne c.a. 2
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - G | Obtenir | REAL | - | - | - | Volts (RMS) |
L'attribut Tension de ligne c.a. 2 représente la tension de ligne à ligne entre les phases L2 et L3 du côté réseau du filtre de ligne c.a
Tension de ligne c.a. 3
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - G | Obtenir | REAL | - | - | - | Volts (RMS) |
L'attribut Tension de ligne c.a. 3 représente la tension de ligne à ligne entre les phases L3 et L1 du côté réseau du filtre de ligne c.a.
Déséquilibre de tension de ligne c.a.
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - G | Obtenir | REAL | - | - | - | % de volts (RMS) |
L'attribut Déséquilibre de tension de ligne représente le déséquilibre de tension de ligne c.a. estimé. Le déséquilibre de tension est défini comme étant le rapport entre la tension de séquence négative (sens antihoraire) et la tension de séquence positive (sens horaire) Lorsque la ligne c.a. est en équilibre parfait et correctement en phase, la tension de séquence négative est nulle et la tension de séquence positive correspond à l'amplitude complète du vecteur tension de ligne c.a. en unités RMS. La valeur du déséquilibre de Tension de ligne c.a. peut être estimée par l'équation suivante :

Où :
V
LL
(avg)
= (VL1
+VL2
+VL3
)/3V
LL(max)
= Max(VL1
,VL2
,VL3
)Erreur de synchronisation de ligne c.a.
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - G | Obtenir | REAL | - | - | - | Degrés |
L'attribut Erreur de synchronisation de ligne c.a. représente l'erreur de phase associée à la fonction de synchronisation de ligne c.a. du convertisseur régénératif.
Déclassement du filtre de ligne c.a.
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - G | Obtenir | REAL | - | - | - | % nominal du convertisseur |
L'attribut Déclassement du filtre de ligne c.a. indique le pourcentage de déclassement appliqué au convertisseur de puissance lorsque le filtre de ligne c.a. fonctionne au-dessus de sa capacité thermique nominale et que la source de référence de tension de bus est définie sur Manuelle. Le déclassement ne doit pas être appliqué lorsque la source de référence de tension de bus est définie sur Automatique. Lorsqu'il est appliqué dans une condition de surcharge de filtre de ligne c.a., la valeur Déclassement du filtre de ligne c.a. influe directement sur les valeurs de Puissance réactive disponible, Puissance de sortie nominale du convertisseur, Puissance d'entrée nominale du convertisseur et Capacité du convertisseur.
La valeur de Déclassement du filtre de ligne c.a. est calculée en fonction de la différence de tension moyenne dans le temps entre la tension de Bus c.c. et la référence de tension de bus optimale déterminée par le convertisseur en fonction de la tension d'entrée de ligne c.a. et des limites thermiques du filtre de ligne c.a. Par exemple, une valeur de 70 % indique que le convertisseur ne peut fonctionner qu'à 70 % de la puissance continue nominale lorsque le filtre de ligne c.a. a atteint sa capacité thermique nominale. Si le convertisseur dépasse le déclassement de 70 %, la fonction de protection contre la surcharge thermique du convertisseur est activée, ce qui entraîne l'action Surcharge du convertisseur configurée ou une exception FL ou UL de surcharge thermique du convertisseur.
Convertisseur nominal est défini comme la valeur de l'attribut Puissance d'entrée du convertisseur nominal.
Fournir une réponse