Attributs de configuration de ligne c.a du convertisseur

Voici les attributs de configuration de ligne c.a. du convertisseur régénératif associés à l’entrée de ligne c.a. vers un convertisseur.
Fréquence d’entrée c.a. du convertisseur
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - G
Régler/SSV
USINT
1
-
-
Énumération :
0 = 50 Hz
1 = 60 Hz
2-255 = Réservé
L’attribut Fréquence d’entrée c.a. du convertisseur détermine la fréquence nominale de la ligne c.a. connectée au convertisseur.
Phasage c.a. d’entrée du convertisseur
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - G
Régler/SSV
USINT
0
-
-
Énumération :
0 = Triphasé (R)
1 = Monophasé (O)
2-255 = Réservé
L’attribut Mise en phase d’entrée en c.a. du convertisseur détermine si la ligne d’alimentation c.a. d’entrée du convertisseur est monophasée ou triphasée.
Tension c.a. d’entrée du convertisseur
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - G
Régler/SSV
UINT
480
0
maxint
Volts (RMS)
L’attribut Tension c.a. d’entrée du convertisseur configure le convertisseur pour la tension de ligne c.a. prévue au cours du fonctionnement normal.
Limite de déséquilibre de tension de ligne c.a.
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - G
Régler/SSV
REAL
3
0
100
% de la valeur nominale
L’attribut Limite de déséquilibre de tension de ligne c.a. définit le déséquilibre de tension maximal autorisé entre les phases de ligne c.a. Le dépassement de cette limite entraîne une exception Déséquilibre a.c. du convertisseur. La tension nominale est définie par l’attribut Tension de ligne c.a. nominale.
Limite de déséquilibre de courant de ligne c.a.
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - G
Régler/SSV
REAL
3
0
100
% de la valeur nominale
L’attribut Limite de déséquilibre de courant de ligne c.a. définit le déséquilibre de courant maximal autorisé entre les phases de ligne c.a. Le dépassement de cette limite entraîne une exception Déséquilibre a.c. du convertisseur. Le courant nominal est défini par l’attribut Courant nominal d’entrée du convertisseur.
Gain d’amortissement de la résonance de ligne c.a.
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - G
Régler/SSV
REAL
0 DB
0
Infinity symbol
Volts/Amp
Le gain d’amortissement de la résonance de ligne c.a. définit le gain pour l’amortissement actif des courants de résonance dans le filtre de ligne c.a.
Coefficient Kn de synchronisation de ligne c.a.
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - G
Régler/SSV
REAL
500
0
Infinity symbol
Radians/Volt/Sec
Le coefficient Kn de synchronisation de ligne c.a. définit le gain proportionnel.
Configuration de synchronisation de ligne c.a.
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - G
Set
BYTE
0x04
0:0
1:0
2:1
-
-
Champ de bits :
0 : Ig
norer le déséquilibre de tension
1 : Ignorer le décalage de tension c.c.
2 : Utiliser la fréquence centrale interne
3-7 : Réservé
La configuration de synchronisation de ligne c.a. contrôle le fonctionnement de la fonction Synchronisation de ligne c.a. des convertisseurs régénératifs.
Ignorer le déséquilibre de tension : Lorsque ce bit est défini, la synchronisation de ligne ignore le déséquilibre de tension mesuré.
Ignorer le décalage de tension c.c. : Lorsque ce bit est défini, la synchronisation de ligne ignore le décalage de tension c.c. mesuré.
Utiliser la fréquence centrale interne : Lorsque ce bit est défini, la synchronisation de ligne utilise une valeur interne spécifique au fournisseur comme fréquence centrale. Lorsque ce bit est mis à zéro, la synchronisation de ligne utilise la fréquence d’entrée c.a. du convertisseur comme fréquence centrale.
Tolérance d’erreur de synchronisation de ligne c.a.
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - G
Régler/SSV
REAL
10
0
90
Degrés
L’attribut Tolérance d’erreur de synchronisation de ligne c.a. définit l’erreur de phase maximale autorisée associée à la fonction de synchronisation de ligne c.a. du convertisseur régénératif. Le dépassement de cette limite entraîne une exception Perte de synchronisation de ligne c.a. du convertisseur.
Coefficient Kj de synchronisation de ligne c.a.
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - G
Régler/SSV
REAL
86666
0
Infinity symbol
Radians/Volt/Sec
2
Le coefficient Kj de synchronisation de ligne c.a. définit le gain intégral de la fonction de synchronisation de ligne c.a. dans les convertisseurs régénératifs.
Coefficient Kn de synchronisation de ligne c.a.
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - G
Régler/SSV
REAL
500
0
Infinity symbol
Radians/Volt/Sec
Le coefficient Kn de synchronisation de ligne c.a. définit le gain proportionnel de la fonction de synchronisation de ligne c.a. dans les convertisseurs régénératifs.
Sélection du mode de démonstration
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - BD
Set
USINT
10
0
90
Énumération :
0 = Inactif
1 = Actif
2-255 = (réservé)
Le fait d’activer le Mode de démonstration ou le « Mode Démo » permet au convertisseur et aux structures d’alimentation de l’inverseur associés de fonctionner en utilisant une entrée de ligne CA monophasée de 110/120 V CA, 50/60 Hz. Les performances du convertisseur et de l’onduleur sont considérablement limitées comparées à celles en fonctionnement normal avec le Mode de démo inactif. Tous les modules de convertisseur et d’inverseur dans une configuration du bus CC commun devraient avoir le même réglage de Mode Démo pour éviter d’avoir des défauts.
Le but du Mode de démo est de permettre la démonstration de produits dans des environnements non industriels. Il n’a pas été conçu pour être utilisé dans de véritables applications de mouvement.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal