Attributs de configuration du contrôle de courant du convertisseur

Voici les attributs de configuration du contrôle du courant associés à un convertisseur régénératif.
Bande passante de la boucle de courant du convertisseur
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - G
Régler/SSV
REAL
0
Eq 24
0
Infinity symbol
Unités de la bande passante de la boucle
L'attribut Bande passante de la boucle de courant du convertisseur est la valeur du Gain proportionnel du courant de ligne c.a. qui multiplie les signaux Erreur de courant de ligne c.a. actif et réactif. Cette valeur détermine directement la bande passante des boucles de courant de ligne c.a. actif et réactif.
Bande passante de l’intégrateur de courant du convertisseur
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - G
Régler/SSV
REAL
0
24
0
Infinity symbol
Unités de la bande passante de la boucle
L'attribut Bande passante de l'intégrateur de courant du convertisseur est la valeur du Gain intégral de boucle de courant de ligne c.a. qui, avec Kcp, multiplie les signaux d'erreur de courant de ligne c.a. actif et réactif avant de les appliquer aux accumulateurs d'erreurs de l'intégrateur de courant ligne c.a. actif et réactif. Cette valeur représente la bande passante de l’intégrateur de vitesse au-delà de laquelle l’intégrateur devient inefficace. La valeur 0 de cet attribut désactive les intégrateurs.
Limite de vecteur courant du convertisseur
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - G
Régler/SSV
REAL
100
Eq 29
0
10
3
% Nominal
L'attribut Limite de vecteur courant du convertisseur définit la valeur appliquée au limiteur de vecteur courant du convertisseur afin de fournir une limite configurable de l'amplitude des signaux de référence du courant actif et réactif du convertisseur.
Méthode de réglage de boucle de courant du convertisseur
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - G
Régler/SSV
USINT
0
-
-
Énumération :
0 = Direct
1 = Calculé
2-255 = Réservé
Utilisez l'attribut Méthode de réglage de boucle de courant du convertisseur pour configurer la réactivité des boucles de courant actif et réactif.
Avec la méthode Direct, la réponse de boucle de courant est déterminée directement par la valeur de la bande passante de l'intégrateur de courant du convertisseur qui effectue un mappage avec le gain intégral, Kci, de la boucle de courant du convertisseur. Lorsque la configuration est définie sur la méthode de réglage Direct, la valeur de l'attribut Amortissement de boucle de courant du convertisseur n'a aucun effet sur les boucles de contrôle du courant.
Avec la méthode Calculé, la réponse de la boucle est déterminée par la valeur de l'Amortissement de boucle de courant du convertisseur. Le convertisseur utilise cette valeur pour calculer le gain intégral de boucle de courant interne approprié, Kci, en fonction de la Bande passante de la boucle de courant du convertisseur et des caractéristiques de charge connue de la ligne c.a. Lorsque la configuration est définie sur la méthode de réglage Calculé, la valeur de l'attribut Bande passante de l'intégrateur de boucles de courant du convertisseur n'a aucun effet sur les boucles de contrôle du courant.
Amortissement de boucle de courant du convertisseur
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - G
Régler/SSV
REAL
1
0,5
2,0
L'attribut Amortissement de boucle de courant du convertisseur est le Facteur d'amortissement qui, avec la valeur de Bande passante de la boucle de courant du convertisseur spécifiée, détermine la réactivité des boucles de courant de ligne c.a. actif et réactif. Cet attribut peut être utilisé comme une alternative au réglage direct de la valeur du gain Kci pour les boucles de courant. Un facteur d'amortissement de 1 entraîne une boucle de courant amortie de manière critique.
Keff
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - G
Set
REAL
%
L’attribut Keff représente la valeur du Gain d’anticipation de puissance de courant de ligne CA qui multiplie le signal de Puissance de sortie de l’inverseur pour créer un signal d’anticipation qui est appliqué à la boucle de contrôle de courant côté ligne du convertisseur régénératif. La valeur de 100 % de l’Anticipation de puissance du convertisseur applique le signal complet de puissance de sortie de l’inverseur à la boucle de contrôle de courant du convertisseur. La valeur 0 désactive la fonction Anticipation de puissance du convertisseur.
Cet attribut ne s’applique qu’aux dispositifs de variateur intégrés qui incluent un convertisseur régénératif et un ou plusieurs inverseurs.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal