Attributs de configuration de sources de ligne c.a. du convertisseur

Voici les attributs de configuration de source de ligne c.a. du convertisseur associés à l'entrée de ligne c.a. vers un convertisseur.
Sélection de la source de ligne c.a.
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - G
Régler/SSV
USINT
0
-
-
Énumération :
0 = Ligne c.a. A
1 = Ligne c.a. B (autre)
2-255 = Réservé
L'attribut Sélection de la source de ligne c.a. du convertisseur détermine quelle source de ligne c.a. est active pour le convertisseur et applique l'impédance configurée et la puissance nominale de cette source à la structure de contrôle du convertisseur.
Impédance de source de ligne c.a.
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - G
Régler/SSV
REAL
5
0
100
% d'impédance nominale
L'attribut Impédance de source de ligne c.a. détermine l'impédance de la source de ligne c.a. sous forme de pourcentage de la valeur nominale de l'impédance du transformateur ou du générateur.
Alimentation de source de ligne c.a.
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - G
Régler/SSV
REAL
2500
10*Puissance nominale du convertisseur
0
Infinity symbol
kVA
L'attribut Puissance de sources de ligne c.a. définit la puissance nominale du transformateur ou du générateur fournissant la puissance au convertisseur sous la forme d'un pourcentage de la puissance nominale du convertisseur.
Impédance de source de ligne c.a. - Autre
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - G
Régler/SSV
REAL
5
0
100
% d'impédance nominale
L'attribut Impédance de source de ligne c.a. - Autre détermine l'impédance de l'autre source de ligne c.a. sous forme de pourcentage de la valeur nominale de l'impédance du transformateur ou du générateur.
Alimentation de source de ligne c.a. - Autre
Utilisation
Accès
T
Type de données
Valeur par défaut
Min
Max
Sémantique des valeurs
Facultatif - G
Régler/SSV
REAL
100
10*Puissance nominale du convertisseur
0
Infinity symbol
kVA
L'attribut Puissance de sources de ligne c.a. - Autre sélectionne la puissance nominale du transformateur ou du générateur fournissant la puissance au convertisseur sous la forme d'un pourcentage de la puissance nominale du convertisseur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal