Attributs de défauts de configuration
Voici les attributs de défaut de configuration associés à l’Axe de contrôle du mouvement.
Code d’erreur d’attribut
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - Tout | Obtenir/GSV | T | INT | - | - | - | Voir les codes d’erreur CIP |
Code d'état général CIP volume 1 renvoyé par le service de la liste des erreurs définies au module.
ID d’erreur d’attribut
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requis - Tout | Obtenir/GSV | T | INT | - | - | - |
ID d’attribut associé avec un code d’erreur d’attribut différent de zéro.
Fournir une réponse