Attributs de statistiques d'axe
Voici les attributs qui fournissent des statistiques utiles sur le fonctionnement de l'axe de mouvement.
Temps de mise sous tension de contrôle
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique de la valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - XBD | Obtenir/GSV | REAL | - | - | - | Secondes |
Temps écoulé depuis la dernière mise en route du système de contrôle des axes.
Temps cumulé d'exécution
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique de la valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - XBD | Obtenir/GSV | REAL | - | - | - | Heures |
Temps cumulé pendant lequel l’axe a alimenté l’état Exécution en cours.
Consommation cumulée d'énergie
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique de la valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - XBD | Obtenir/GSV | REAL | - | - | - | Kilowatt Heures |
Énergie accumulée en sortie de l'axe.
Nombre cumulé de tr/mn du moteur
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique de la valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - D | Obtenir/GSV | LINT | - | - | - |
Nombre cumulé de fois où l'arbre moteur a tourné. (Moteurs rotatifs seulement).
Cycles cumulés d'alimentation
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique de la valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - XBD | Obtenir/GSV | DINT | - | - | - |
Nombre cumulé de cycles de l’alimentation en c.a secteur.
Cycles cumulés d'alimentation de contrôle
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique de la valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - XBD | Obtenir/GSV | DINT | - | - | - |
Nombre cumulé de fois où l'alimenation de contrôle a été utilisée.
Temps cumulé de mise sous tension de contrôle
Utilisation | Accès | T | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique de la valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - XBD | Obtenir/GSV | REAL | - | - | - | Heures |
Temps accumulé pendant lequel la puissance de contrôle a été appliquée.
Fournir une réponse