Informations supplémentaires sur le code d'erreur
Reportez-vous aux manuels suivants pour de plus amples informations sur les codes d’erreurs qui s’affichent sur les variateurs et (ou) les systèmes de contrôle des mouvements à plusieurs axes.
Publication | Description |
Manuel d’utilisation du variateur impliquant plusieurs axes Kinetix 2000, publication 2093-UM001. | Il fournit des consignes détaillées d’installation pour le montage, le câblage et le dépannage de votre variateur Kinetix 2000 et pour l’intégration des systèmes de votre combinaison variateur/moteur avec un automate Logix. |
Manuel d’utilisation du variateur impliquant plusieurs axes Kinetix 6000, publication 2094-UM001. | Il fournit des consignes détaillées d'installation pour le montage, le câblage et le dépannage de votre variateur Kinetix 6000 et pour l'intégration des systèmes de votre combinaison variateur/moteur avec un automate Logix. |
Manuel d’utilisation du servovariateur haute puissance Kinetix 7000, publication 2099-UM001. | Il fournit des consignes détaillées d'installation pour le montage, le câblage et le dépannage de votre variateur Kinetix 7000 et pour l'intégration des systèmes de votre combinaison variateur/moteur avec un automate Logix. |
Instructions d’installation du servovariateur numérique Ultra 3000, publication 2098-IN003 | Il fournit les procédures de montage, câblage et branchement du variateur Ultra 3000 et des moteurs standard Rockwell Automation /Allen-Bradley dont l’utilisation est recommandée avec le Ultra 3000. |
Instructions d’installation du High Performance Drive™ 8720, publication 8720MC-IN001 | Il fournit les procédures de montage, câblage et branchement du 8720MC et des moteurs standard Rockwell Automation /Allen-Bradley dont l’utilisation est recommandée avec le 8720MC. |
1394 SERCOS Interface Multi-Axis Motion Control System Installation Manual, publication 1394-IN002. | Il fournit les procédures de montage, câblage et branchement du 1394 et des moteurs standard Rockwell Automation /Allen-Bradley dont l’utilisation est recommandée avec le 1394. |
Codes d'erreur CIP | Reportez-vous à la section Codes d'erreur CIP. |
Fournir une réponse