Attributs de conditions de ligne c.a.
Voici les attributs d’axe de contrôle du mouvement relatifs à diverses conditions de l’entrée de ligne c.a., principalement pour un convertisseur régénératif.
Action de fléchissement de tension de ligne c.a.
Utilisation | Accès | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - G | Régler/SSV | USINT | 1 | - | - | Énumération : 0 = Continuer (O) 1 = Traverser (R) 2-127 = Réservé 128-255 = Propre au fournisseur |
L’action de fléchissement de tension de ligne CA définit la réaction à une condition de fléchissement de tension lorsque l’une des phases de la ligne CA tombe à une valeur inférieure au seuil codé dur du dispositif ou du Seuil de fléchissement de tension de ligne CA configuré. Cela permet de réagir de manière spécifique (configurée) à une condition de fléchissement de tension de ligne c.a. pendant le fonctionnement du dispositif.
Reportez à Action de perte d’alimentation pour plus d’informations sur la sémantique de ces actions énumérées.
Seuil de fléchissement de tension de ligne c.a.
Utilisation | Accès | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - G | Régler/SSV | REAL | 50 | 0 | 10 3 | % de la valeur nominale |
L’attribut Seuil de fléchissement de tension de ligne c.a. définit le niveau de fléchissement de tension de ligne c.a. sous forme de pourcentage de la tension nominale de tension de ligne c.a. La tension nominale est définie par l’attribut Tension de ligne c.a. nominale. Les valeurs de tension de ligne c.a. mesurées inférieures à ce seuil indiquent une condition de Fléchissement de tension de ligne c.a.
Temps de fléchissement de tension de ligne c.a.
Utilisation | Accès | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - G | Régler/SSV | REAL | 1 | 0 | ![]() | Secondes |
Lorsque l’Action de fléchissement de tension de ligne c.a. est définie sur Traverser, cet attribut définit la valeur du délai d’expiration avant la génération d’une exception de Fléchissement de tension de ligne c.a. par le dispositif en réponse à une condition de Fléchissement de tension. Une valeur de 0 dans ce cas entraîne une exception immédiate.
Action de perte de phase d’entrée du convertisseur
Utilisation | Accès | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - G | Régler/SSV | USINT | 1 | - | - | Énumération : 0 = Continuer (O) 1 = Traverser (R) 2-127 = Réservé 128-255 = Propre au fournisseur |
L’attribut Action de perte de phase d’entrée du convertisseur définit la réaction à une condition de perte de phase d’entrée en c.a. Cela permet de réagir de manière spécifique (configurée) à une perte de phase entrante pendant le fonctionnement du convertisseur.
Reportez à Action de perte d’alimentation pour plus d’informations sur la sémantique de ces actions énumérées.
Seuil de perte de phase d’entrée du convertisseur
Utilisation | Accès | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - ND | Set | REAL | 1 | 0 | % du rapport harmonique 100 * (Amplitude de la 2ᵉ harmonique / Amplitude de la 6ᵉ harmonique) |
L’attribut Seuil de perte de phase d’entrée du convertisseur définit le niveau de détection d’une condition de perte de phase d’entrée en c.a. lors de l’utilisation d’un convertisseur c.a./c.c. passif. La perte de phase est détectée en analysant les harmoniques de tension de bus c.c.
La fonction mesure la tension de bus c.c. et calcule le % du rapport harmonique des 2ᵉ et 6ᵉ harmoniques. L’axe déclenche l’exception Perte de phase monophasé CA du convertisseur lorsque le rapport harmonique calculé en % dépasse ce seuil.
Lorsque trois phases sont connectées, la 6ᵉ harmonique est plus grande que la 2ᵉ harmonique. Lorsqu’une phase est déconnectée, la 2ᵉ harmonique est plus grande que la 6ᵉ harmonique. Par conséquent, le % du rapport harmonique des 2ᵉ et 6ᵉ sera inférieur à 100 % lorsque trois phases sont connectées et sera supérieur à 100 % lorsqu’une phase est connectée.
Temps de perte de phase d’entrée du convertisseur
Utilisation | Accès | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - G | Régler/SSV | REAL | 1 | 0 | ![]() | Secondes |
Lorsque l’Action de perte de phase en entrée du convertisseur est définie sur Traverser, cet attribut définit la valeur du délai d’expiration avant la génération d’une exception de Perte de phase c.a. du convertisseur par le dispositif en réponse à la condition de Perte de phase en entrée du convertisseur. Une valeur de 0 dans ce cas entraîne une exception immédiate.
Action de changement de fréquence de ligne c.a.
Utilisation | Accès | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - G | Régler/SSV | USINT | 1 | - | - | Énumération : 0 = Continuer (O) 1 = Traverser (R) 2-127 = Réservé 128-255 = Propre au fournisseur |
L’attribut Action de changement de fréquence de ligne c.a. définit la réaction du convertisseur lorsque la fréquence de changement de fréquence de ligne c.a. dépasse un seuil codé dur ou le seuil de changement de fréquence configuré.
Reportez-vous à Action de perte d’alimentation pour plus d’informations sur ces actions énumérées.
Seuil de changement de fréquence de ligne c.a.
Utilisation | Accès | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - G | Régler/SSV | REAL | 100 | 0 | 10 3 | Hertz/Secondes |
L’attribut Seuil de changement de fréquence de ligne c.a. définit le niveau de changement de fréquence de ligne c.a. qui résulte d’une condition de Changement de fréquence de ligne c.a.
Temps de changement de fréquence de ligne c.a.
Utilisation | Accès | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - G | Régler/SSV | REAL | 1 | 0 | ![]() | Secondes |
Lorsque l’Action de changement de fréquence de ligne c.a. est définie sur Traverser, cet attribut définit la valeur du délai d’expiration avant la génération d’une exception de Changement de fréquence de ligne c.a. par le convertisseur en réponse à une condition de Changement de fréquence de ligne c.a. Une valeur de 0 dans ce cas entraîne une exception immédiate.
Action de perte de synchronisation de ligne c.a.
Utilisation | Accès | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - G | Régler/SSV | USINT | 1 | - | - | Énumération : 0 = Continuer (O) 1 = Traverser (R) 2-127 = Réservé 128-255 = Propre au fournisseur |
L’attribut Action de perte de synchronisation de ligne c.a. définit la réaction à une perte de synchronisation de ligne c.a. par la fonction de synchronisation de ligne du convertisseur (par exemple, PLL). Cela permet de réagir de manière spécifique (configurée) à une condition de perte de synchronisation de ligne entrante pendant le fonctionnement du convertisseur.
Reportez-vous à Action de perte d’alimentation pour plus d’informations sur ces actions énumérées.
Temps de perte de synchronisation de ligne c.a.
Utilisation | Accès | Type de données | Valeur par défaut | Min | Max | Sémantique des valeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Facultatif - G | Régler/SSV | REAL | 1 | 0 | ![]() | Secondes |
Lorsque l’Action de perte de synchronisation de ligne c.a. est définie sur Traverser, cet attribut définit la valeur du délai d’expiration avant la génération d’une exception de Synchronisation de ligne c.a. par le convertisseur en réponse à une condition de Perte de synchronisation de ligne c.a. Une valeur de 0 dans ce cas entraîne une exception immédiate.
Fournir une réponse