Défauts d’initialisation spécifiques à Rockwell Automation

Ce tableau définit une liste de défauts spécifiques à Rockwell Automation associés à l'attribut Défauts d’initialisation-RA.
Description des bits des défauts d’initialisation spécifiques à Rockwell Automation
Bit
Défaut
Description
0
Réservé
Ce bit ne peut pas être utilisé étant donné que le Code de défaut est défini par le numéro du bit associé d’exception et qu’un Code de défaut égal à 0 signifie qu’aucune condition de défaut n’est présente.
1
Corruption de données de retour
Corruption de données de codeur intelligent.
2
Plage de données de retour
Des données d'un ensemble de données moteur sont en dehors de la plage.
3
Démarrage de communication de retour
La communication avec un codeur intelligent n’a pas pu être établie.
4
Survitesse absolue du retour
Vitesse excessive détectée dans le codeur sur batterie de secours pendant une mise hors tension.
5
Course de Mise hors tension absolue du retour
La plage de course de mise hors tension du codeur sur batterie de secours a été dépassée.
6
Vitesse absolue de démarrage du retour
Le codeur absolu n’a pas pu définir de manière précise la position après un démarrage, à cause d'une vitesse supérieure à 100 RPM.
7
Décalage de commutation non initialisé
Le décalage de commutation stocké dans un moteur tiers n’a pas été initialisé.
8
Réservé
-
9
Réservé
-
10
Réservé
-
11
Réservé
-
12
Image FPGA incorrecte
L'image FPGA n’est pas compatible avec le fonctionnement du matériel.
13
Board Support Package incorrect
Le Board Support Package n’est pas compatible avec le fonctionnement du matériel.
14
Firmware de sécurité incorrect
Le firmware de sécurité n’est pas compatible avec le firmware du variateur, ou bien le firmware de sécurité principal est manquant.
15
Carte d'alimentation
Erreur de somme de contrôle de la carte d’alimentation.
16
Carte d'option illégale
La Carte principal de commande a détecté une option illégale installée sur le port.
17
Somme de contrôle du stockage d'option
La somme de contrôle du stockage d'option a échoué.
18
Réservé
-
19
Différence de tension de module
Différence de tension nominale détectée sur le fond de panier de communications entre les appareils.
20
Module inconnu
Dispositif inconnu détecté sur le fond de panier de communications inter-dispositifs.
21
Erreur de configuration d'usine
Les données de configuration d'usine sont manquantes ou incorrectes.
22
Adresse illégale
Configuration d'adresse IP Ethernet non valide ou adresse de station de dispositif en dehors de la plage (>254).
23
Différence de série
Un dispositif incompatible est détecté sur le fond de panier de communications entre dispositifs. Par exemple, des AM SERCOS ont été détectés par l'IAM du CIP.
Rockwell Automation
24
Logement ouvert
Emplacement ouvert détecté sur le fond de panier de communication inter-dispositifs.
25
Affectation de l'axe du déplacement
La section de suivi a détecté une erreur d'affectation d'un déplacement à l'axe.
26
Suivre la communication du fond de panier
La section de suivi a détecté un problème lors de l'initialisation des adresses de section requises pour prendre en charge la communication du fond de panier autour du suivi.
27
Axe de section non dissocié
La section de suivi a détecté que des données d'instance d'axe de section n'apparaissent pas dans la connexion et que l'axe de section n'a pas été configuré. Cette condition se produit lorsque l'instance d'axe de section n'a pas été associée à une instance d'axe de l'automate ou si l'axe de section a été bloqué. Tous les axes de déplacement associés à ce module de section génèreront ce défaut.
28
Configuration de suivi
Le système de suivi a rencontré une erreur de configuration dans l'une des sections de suivi qui a empêché le suivi d'effectuer la fonction d'affectation de l'axe du déplacement. Le numéro de section de la section de suivi erronée est passé dans le sous-code.
29-31
Réservé
-
Mappage du nom de défaut d'initialisation CIP Rockwell Automation
Bit
Nom de défaut d'initialisation d'objet CIP
0
-
1
Défaut de corruption de données de retour
2
Défaut de plage de données de retour
3
Défaut de démarrage de communication de retour
4
Défaut de survitesse absolue du retour
5
Défaut de course de Mise hors tension absolue du retour
6
Défaut de défaut de vitesse de démarrage absolue de retour
7
Décalage de commutation non initialisé
8
-
9
-
10
-
11
-
12
Défaut d'image FPGA incorrecte
13
Défaut de package de support de carte invalide
14
Défaut de firmware de sécurité incorrect
15
Défaut de carte d'alimentation
16
Défaut de carte d'option illégale
17
Défaut de somme de contrôle du stockage d'option
18
-
19
Différence de tension de module
20
Défaut de module inconnu
21
Défaut d'erreur de configuration d'usine
22
Défaut d'adresse illégale
23
Défaut de différence de série
24
Défaut d'emplacement ouvert
25
Défaut d'affectation de l'axe de déplacement
26
Défaut de communication du fond de panier de suivi
27
Défaut d'axe de section non associé
28
Défaut de configuration du suivi
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal