Noms d’alarmes d’axe CIP spécifiques à Rockwell Automation
Le tableau suivant énumère les noms d’alarmes résultant des conditions d’exception spécifiques à Rockwell Automation.
Bit | Nom d’alarme d’objet de l’axe CIP |
|---|---|
1 | Alarme de démarrage de commutation |
4 | Alarme de bruit de filtre de retour |
5 | Alarme de perte de batterie de retour |
6 | Alarme de batterie de retour basse |
7 | Alarme d’erreur de comptage incrémentiel de retour |
10 | Alarme FL de surtempérature de module de contrôle |
11 | Alarme UL de surtempérature de module de contrôle |
12 | Alarme FL de surcharge de précharge du convertisseur |
13 | Alarme UL de surcharge de précharge du convertisseur |
14 | Alarme de décalage de retour de courant excessif |
15 | Alarme d’alimentation régénérative |
16 | Alarme de fréquence PWM réduite |
17 | Alarme de Limite de courant réduite |
18 | Alarme de confirmation de couple |
19 | Alarme d'asservissement de décélération |
20 | Alarme de maintenance préventive |
21 | Alarme de test de moteur |
22 | Alarme de configuration de matériel |
23 | Alarme de changement de firmware |
24 | Alarme de désactivation de l’Entrée de la précharge du convertisseur |
25 | Alarme de bus commun c.c. |
26 | Alarme d'erreur d'exécution |
27 | Alarme d’erreur de communication du fond de panier |
28 | Alarme d’erreur de communication avec le module de sécurité |
29 | Alarme de contacteur de ligne c.a. |
30 | Alarme FL de résonance de ligne c.a. |
31 | Alarme UL de résonance de ligne c.a. |
52 | Alarme de sortie de frein mécanique. |
53 | Alarme de décalage excessif de retour de tension moteur |
63 | Alarmes pour produit spécifique |
Fournir une réponse