Configurer des modules I/O spécialisés 1756

Pour configurer vos modules E/S (I/O) spécialisés 1756, vous devez les ajouter à l'organisateur de l'automate (controller) et ajouter la logique à relais à votre projet. Une fois que le module a commencé à fonctionner, des instructions Message transfèrent la configuration spécifique au module. Toutes les fonctionnalités du module sont configurées, activées ou désactivées via la section de messagerie de l'application Logix Designer. Les données de configuration sont ensuite envoyées au module sous contrôle du programme (program).
Pour configurer un module d'I/O spécialisées à l'aide d'un programme à relais et d'instructions Message :
  1. Créez des types de données (data types) définis par l'utilisateur (à l'aide de l'éditeur Data Monitor) et des balises (tags) personnalisées en cliquant deux fois sur Balises de l'automate (controller) dans l'Organisateur de l'automate.
  2. Utilisez un programme (program) à relais pour écrire la configuration, vérifier l'état du module ou exécuter des services en cliquant deux fois sur la partie MainRoutine du MainProgram dans l'Organisateur de l'automate (controller).
  3. Après avoir ajouté une instruction Message au nouvel échelon, créez une nouvelle balise (tag) Contrôle du message destinée à cette instruction en cliquant sur le point d'interrogation (?) avec le bouton droit de la souris.
  4. Sélectionnez l'élément de menu Créer une balise (tag).
  5. Entrez les informations sur la nouvelle balise (tag) : nom, description, type de balise, type de données (data type), accès et style.
  6. Après avoir entré l'ensemble des informations nécessaires, envoyez la nouvelle instruction Message au module en chargeant la configuration sur l'automate (controller) propriétaire et sur le module.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal