Importation d'un projet
Utilisez la page d’
Accueil
ou le menu Fichier
pour importer un projet dans FactoryTalk Design Workbench
.- Vous ne pouvez pas importer un projet créé dans une version ultérieure deFactoryTalk Design Workbenchvers une version antérieure.
- Vous pouvez importer un projet avec les types de contrôleur suivants depuisConnected Components Workbenchversion 22.00 ou 23.00 dansFactoryTalk Design Workbench:Contrôleurs prenant en charge l’importation de projets héritésType du contrôleurVersion prise en chargeMicro810LC10R7.00Micro820L20ER23.00Micro850L50ER22.00 ou ultérieureMicro870L70ER22.00 ou ultérieure
- Vous ne pouvez pas importer un projet créé dansFactoryTalk Design WorkbenchdansConnected Components Workbench.
- Le format du fichier d’importation est CCWARC pour les projetsConnected Components Workbenchou FTDWA pour les projetsFactoryTalk Design Workbench.
Conditions préalables
- Fermez tous les projets ouverts.
- Le contrôleur est hors ligne.
Pour importer un projet
- Ouvrez la boîte de dialogueImporter un projeten effectuant l’une des opérations suivantes :
- Sur la page d’Accueil, sélectionnezImporter un projet.
- Dans le menuFichier, sélectionnezImporter un projet.
- DansImporter un projet, sélectionnezParcourir.
- DansOuvrir, recherchez et sélectionnez le fichier, puis sélectionnezOuvrir.
- DansImporter un projet, sélectionnezImporter.Un numéro est ajouté aux noms de projet en double pour éviter d’écraser les fichiers de projet existants.
Fournir une réponse