Importation et exportation de projets

Exportez un projet
FactoryTalk Design Workbench
contenant un ou plusieurs appareils. Une fois exporté, le projet peut être importé dans
FactoryTalk Design Workbench
lorsque le contrôleur est hors ligne.
Le projet est exporté par défaut vers le dossier Téléchargements sous le nom
<project-name>.ftdwa
.
L'exportation d'un projet conserve la structure générale de celui-ci et peut inclure les options de configuration de projet et les éléments de programme suivants.
  • Options de configuration
    • Configuration du contrôleur
    • Configuration de l'appareil de classe 1
    • Configurations du module d'E/S
    • Interruptions
  • Éléments de programme
    • Programmes
    • Blocs de fonctions
    • Variables globales
    • Variables locales
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal