SOCKET_DELETEALL
L'instruction SOCKET_DELETEALL supprime toutes les instances de socket créées.
Détails de l'opération :
- Si le câble Ethernet est déconnecté du contrôleur ou si l'adresse IP du contrôleur est modifiée, vous pouvez exécuter SOCKET_DELETEALL pour supprimer toutes les instances de socket précédemment créées.
- Les sorties sont mises à jour de manière synchrone par la scrutation du programme.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique aux contrôleurs
Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.SOCKET_DELETEALL

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
Execute | Entrée | BOOL | Activation du bloc d'instruction.
|
Done | Sortie | BOOL | Indique la fin de l'opération.
La sortie est mise à jour de manière synchrone par l'analyse du programme. |
Busy | Sortie | BOOL |
La sortie est mise à jour de manière synchrone par l'analyse du programme. |
Error | Sortie | BOOL | Ce champ est défini sur « TRUE » lorsque l'exécution du bloc de fonctions rencontre une erreur. Pour plus d’informations, reportez-vous à Codes d'erreur du socket. La sortie est mise à jour de manière synchrone par l'analyse du programme. |
Status | Sortie | SOCK_STATUS | L'état est défini à l'aide du Type de données SOCK_STATUS qui contient les informations sur ErrorID, SubErrorID et StatusBits. La sortie est mise à jour de manière synchrone par l'analyse du programme. |
Exemples SOCKET_DELETEALL
Exemple de diagramme de bloc de fonctions SOCKET_DELETEALL

Exemple de schéma à relais SOCKET_DELETEALL

Exemple de texte structuré SOCKET_DELETEALL

Résultats

Fournir une réponse