SOCKET_DELETE
L'instruction SOCKET_DELETE supprime une instance de socket créée. Pour les connexions TCP (Transmission Control Protocol), SOCKET_DELETE ferme également (fermeture passive) la connexion avant de supprimer l'instance. Les sorties sont mises à jour de manière synchrone par la scrutation du programme.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique aux contrôleurs
Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.SOCKET_DELETE

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
Execute | Entrée | BOOL | Activation du bloc d'instruction.
|
Instance | Entrée | UDINT | Copiez le gestionnaire de socket renvoyé depuis une instruction SOCKET_CREATE ou SOCKET_ACCEPT pour supprimer le socket respectif.
|
Done | Sortie | BOOL | Indique la fin de l'opération.
La sortie est mise à jour de manière synchrone par l'analyse du programme. |
Busy | Sortie | BOOL |
La sortie est mise à jour de manière synchrone par l'analyse du programme. |
Error | Sortie | BOOL | Indique qu’une erreur s’est produite.
La sortie est mise à jour de manière synchrone par l'analyse du programme. |
Status | Sortie | SOCK_STATUS | L'état est défini à l'aide du Type de données SOCK_STATUS qui contient les informations sur ErrorID, SubErrorID et StatusBits. La sortie est mise à jour de manière synchrone par l'analyse du programme. |
Exemples SOCKET_DELETE
Exemple de diagramme de bloc de fonctions SOCKET_DELETE

Exemple de langage à relais SOCKET_DELETE

Exemple de texte structuré SOCKET_DELETE

Résultats

Fournir une réponse