PLUGIN_RESET (réinitialiser le module enfichable)
L’instruction PLUGIN_RESET réinitialise tout matériel de module générique enfichable. Après la réinitialisation du matériel, le module générique enfichable est prêt à être configuré et exploité.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique aux contrôleurs
Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.PLUGIN_RESET

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
Enable | Entrée | BOOL | Activation du bloc d'instruction.
|
SlotID | Entrée | UINT | Numéro d'emplacement du module enfichable. ID d'emplacement = 1, 2, 3, 4, 5 (avec emplacement le plus à gauche = 1). |
Sts | Sortie | UINT | Codes d'état PLUGIN_RESET. Codes d'état (Sts) :
|
ENO | Sortie | BOOL | Activation de la sortie. Ne s'applique qu'aux programmes de langage à relais. |
Exemples PLUGIN_RESET
Exemple de diagramme de bloc de fonctions PLUGIN_RESET

Exemple de langage à relais PLUGIN_RESET

Exemple de texte structuré PLUGIN_RESET

Résultats

Fournir une réponse