PLUGIN_READ (lecture de module enfichable)
L’instruction PLUGIN_READ lit les données à partir d'un module enfichable générique.
En cas d'absence de module générique enfichable, toutes les valeurs sont définies sur zéro (0).
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique aux contrôleurs
Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.PLUGIN_READ

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
Enable | Entrée | BOOL | Activation du bloc d'instruction.
|
SlotID | Entrée | UINT | Numéro d'emplacement du module enfichable. ID d'emplacement = 1, 2, 3, 4, 5 (avec emplacement le plus à gauche = 1). |
Offset | Entrée | UINT | Décalage de l'adresse des premières données à lire, calculé à partir du premier octet du module générique enfichable. |
DataLength | Entrée | UINT | Nombre d'octets à lire |
DataArray | Entrée | USINT | Tableau utilisé pour stocker les données lues à partir du module générique enfichable. |
Sts | Sortie | UINT | Codes d'état pour PLUGIN_READ. Codes d'état (Sts) :
|
ENO | Sortie | BOOL | Activation de la sortie. Ne s'applique qu'aux programmes de langage à relais. |
Exemples PLUGIN_READ
Exemple de diagramme de bloc de fonctions PLUGIN_READ

Exemple de langage à relais PLUGIN_READ

Exemple de texte structuré PLUGIN_READ

Fournir une réponse