PLUGIN_INFO (informations sur le module enfichable)

L'instruction PLUGIN_INFO lit les informations sur un module enfichable ou d'extension générique.
Si aucun module enfichable ou d'extension générique n'est présent, toutes les valeurs sont redéfinies sur zéro (0).
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique aux contrôleurs
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
PLUGIN_INFO
PLUGIN_INFO
Paramètres PLUGIN_INFO
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
Enable
Entrée
BOOL
Activation du bloc d'instruction.
  • TRUE : Exécute la lecture des informations sur le module enfichable ou d'extension.
  • FALSE : Le bloc d'instruction n'est pas exécuté. Toutes les valeurs de données de sortie sont réinitialisées sur 0.
SlotID
Entrée
UINT
Numéro d'emplacement du module enfichable :
  • ID d'emplacement = 1,2,3,4,5.
  • (En commençant par le premier emplacement à gauche = 1).
Numéro d'emplacement du module d'extension :
  • ID d'emplacement = 101, 102, 103, 104.
  • (En commençant par le premier emplacement à gauche = 101).
ModID
Sortie
UINT
ID physique du module générique enfichable.
  • Si le module d'extension n'est pas pris en charge, ModID = 0xFFF.
  • Si aucun module enfichable ou d'extension n'est présent, ModID = 0x0000.
VendorID
Sortie
UINT
ID du fournisseur du module enfichable ou d'extension générique.
Pour les produits Allen Bradley, l'ID du fournisseur = 1.
Si aucun module enfichable ou d'extension n'est présent, VendorID = 0x0000.
ProductType
Sortie
UINT
Type de produit du module enfichable ou d'extension générique.
Si aucun module enfichable ou d'extension n'est présent, ProductType = 0x0000.
ProductCode
Sortie
UINT
Code produit du module enfichable ou d'extension générique.
Si aucun module enfichable ou d'extension n'est présent, ProductCode = 0x0000.
ModRevision
Sortie
UINT
Informations relatives à la révision du module enfichable ou d'extension générique.
Si aucun module enfichable ou d'extension n'est présent, ModRevision = 0x0000.
ENO
Sortie
BOOL
Activation de la sortie.
Ne s'applique qu'aux programmes de langage à relais. Un schéma à relais ajoute automatiquement la sortie ENO.

Exemples PLUGIN_INFO

Exemple de diagramme de bloc de fonctions PLUGIN_INFO
Exemple de diagramme de bloc de fonctions PLUGIN_INFO
Exemple de langage à relais PLUGIN_INFO
Exemple de schéma à relais PLUGIN_INFO
Exemple de texte structuré PLUGIN_INFO
Exemple de texte structuré PLUGIN_INFO
Résultats
Résultats
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal