MM_INFO (informations du module mémoire)
L'instruction MM_INFO lit les informations d'en-tête du module mémoire. En cas d'absence de module mémoire, toutes les valeurs sont définies sur zéro (0).
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.MM_INFO

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
Enable | Entrée | BOOL | Activation du bloc d'instruction.
|
MMInfo | Sortie | MMINFO | Les informations du module mémoire sont définies dans le Type de données MMINFO. |
ENO | Sortie | BOOL | Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais. |
Exemples MM_INFO
Exemple de diagramme de bloc de fonctions MM_INFO

Exemple de langage à relais MM_INFO

Exemple de texte structuré MM_INFO

Résultats - Contrôleurs utilisant 2080-MEMBAK-RTC

Résultats - Contrôleurs utilisant une carte SD

Fournir une réponse