Valider les configurations IP du contrôleur B

Suivez la procédure suivante pour vérifier que les paramètres d'adresse IP sont corrects du contrôleur B.
Pour valider les configurations IP du contrôleur B
  1. Dans l'
    Organisateur de projet
    , double-cliquez sur le contrôleur pour ouvrir son espace de travail.
  2. Dans l'arborescence du
    Contrôleur
    , sélectionnez
    Ethernet
    .
  3. Vérifiez que les paramètres d’adresse IP sont corrects, tels qu'indiqués dans le tableau suivant.
    Configurations IP du contrôleur B
    Option de configuration IP
    Valeur
    Adresse IP
    192.168.1.19
    Masque de sous-réseau
    255.255.255.0
    Adresse de la passerelle
    192.168.1.1
Les options d’adresse IP de la page de configuration de votre contrôleur doivent ressembler à l'image suivante :
Configurations IP du contrôleur B
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal