LCD_BKLT_REM (rétro-éclairage LCD à distance)
L’instruction LCD_BKLT_REM définit les paramètres de rétro-éclairage du LCD distant dans un programme utilisateur.
Détails de l'opération :
Les paramètres de rétro-éclairage définis dans LCD_BKLT_REM sont utilisés lorsque l'écran LCD distant est :
- Un écran défini par l'utilisateur en utilisant LCD_REM.
- L'écran des états des E/S par défaut.
- Pour tous les autres écrans, les paramètres de rétro-éclairage utilisés sont ceux définis à l'aide du menu sur le LCD distant.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique aux contrôleurs
Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.LCD_BKLT_REM

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
Enable | Entrée | BOOL | Activation de l'instruction. TRUE : Exécuter REM_LCD_BKLT, écraser les paramètres de rétro-éclairage actuels. FALSE : REM_LCD_BKLT est désactivé et les paramètres du menu LCD distant prennent effet. |
Color | Entrée | UINT | Code couleur du rétro-éclairage :
|
Mode | Entrée | UINT |
|
LCD_BKLT_REM | Sortie | BOOL | TRUE : Instruction exécutée avec succès. FALSE : Une erreur est survenue lors de l'exécution de l'instruction. |
Sts | Sortie | UINT | Statut de l'opération LCD distant. Codes d'état LCD_BKLT_REM :
|
Exemples LCD_BKLT_REM
Exemple de diagramme de bloc de fonctions LCD_BKLT_REM

Exemple de schéma à relais LCD_BKLT_REM

Exemple de texte structuré LCD_BKLT_REM

Fournir une réponse