LCD
L'instruction LCD affiche une chaîne ou un nombre sur un écran LCD facultatif.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique aux contrôleurs
Micro810
LC10.LCD

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
Enable | Entrée | BOOL | Activation de l'instruction.
|
Line1 | Entrée | STRING | Chaîne affichée sur la ligne 1 du module LCD. |
Line2 | Entrée | STRING | Chaîne affichée sur la ligne 2 du module LCD. |
Line3 | Entrée | STRING | Chaîne affichée sur la ligne 3 du module LCD. |
Line4 | Entrée | STRING | Chaîne affichée sur la ligne 4 du module LCD. |
LCD | Sortie | BOOL | TRUE : La fonction est activée. |
Exemples LCD
Exemple de diagramme de bloc de fonctions LCD

Exemple de schéma à relais LCD

Exemple de texte structuré LCD

(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT := LCD(LCDENABLE, LINE1, LINE2, LINE3, LINE4) ;
Résultats

Fournir une réponse