UIF (vider une interruption imminente)
L’instruction UIF vide ou supprime une interruption utilisateur en attente.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique aux contrôleurs
Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.UIF

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description | |
|---|---|---|---|---|
Enable | Entrée | BOOL | Activation de l'instruction.
| |
IRQType | Entrée | UDINT | Utilise les mots STI définis.
|
|
UIF | Sortie | BOOL | Statut de la ligne (identique au paramètre Enable). | |
Exemples UIF
Exemple de diagramme de bloc de fonctions UIF

Exemple de schéma à relais UIF

Exemple de texte structuré UIF

(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT := UIF(TESTENABLE, 2) ;
Résultats

Fournir une réponse