UIE (activer l'interruption)
L'instruction UIE active une interruption utilisateur spécifique.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique aux contrôleurs
Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.UIE

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description | |
|---|---|---|---|---|
Enable | Entrée | BOOL | Activation de l'instruction.
| |
IRQType | Entrée | UDINT | Utilise les mots STI définis.
|
|
UIE | Sortie | BOOL | Statut de la ligne (identique au paramètre Enable). | |
Exemples UIE
Exemple de diagramme de bloc de fonctions UIE

Exemple de schéma à relais UIE

Exemple de texte structuré UIE

(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT := UIE(TESTENABLE, 2) ;
Résultats

Fournir une réponse