STIS (sélectionner un démarrage temporisé)
L'instruction STIS démarre le temporisateur d’interruption utilisateur temporisée (STI) sélectionnable à partir du programme de contrôle plutôt qu'automatiquement.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique aux contrôleurs
Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.STIS

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
Enable | Entrée | BOOL | Activation de l'instruction.
|
IRQType | Entrée | UDINT | Utilise les mots STI définis.
|
SetPoint | Entrée | UINT | Délai d'expiration (en ms) avant l'exécution du paramètre programmable en Interruption temporisée (STI).
|
STIS | Sortie | BOOL | Statut de la ligne (identique au paramètre Enable). |
Exemples STIS
Exemple de diagramme de bloc de fonctions STIS

Exemple de schéma à relais STIS

Exemple de texte structuré STIS

(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT := STIS(TESTENABLE, 2, 1000) ;
Résultats

Fournir une réponse