ROR (pivoter à droite)

L'instruction ROR fait pivoter l'entrée de type DINT par des bits NbR vers la droite sous forme circulaire et remplit les bits de gauche avec les bits qui ont pivotés.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
ROR
ROR
ROR
Paramètres ROR
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
EN
Entrée
BOOL
Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
  • TRUE : Exécute le calcul actuel.
  • FALSE : Il n’y a pas de calcul.
S'applique aux programmes de schémas à relais.
IN
Entrée
DINT
Valeur entière, quelle qu'elle soit.
NbR
Entrée
DINT
Nombre de rotations 1 bit (dans l'ensemble [1..31]).
ROR
Sortie
DINT
Valeur de rotation vers la droite. La fonction n'a aucun effet si NbR <= 0.
ENO
Sortie
BOOL
Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais.

Exemples ROR

Exemple de diagramme de bloc de fonctions ROR
Exemple de diagramme de bloc de fonctions ROR
Exemple de schéma à relais ROR
Exemple de schéma à relais ROR
Exemple de texte structuré ROR
Exemple de texte structuré ROR
(* ST Equivalence: *) result := ROR (register, 1); (* register = 2#0100_1101_0011_0101 *) (* result = 2#1010_0110_1001_1010 *)
Résultats
Résultats
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal