TDF (différence de temps)
L'instruction TDF calcule la différence de temps entre TimeA et TimeB.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.TDF

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
EN | Entrée | BOOL | Activation de l'instruction.
S'applique aux programmes de schémas à relais. |
TimeA | Entrée | TIME | Temps de départ pour le calcul de la différence temporelle. |
TimeB | Entrée | TIME | Temps de fin pour le calcul de la différence temporelle. |
ENO | Sortie | BOOL | Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais. |
TDF | Sortie | TIME | Différence de temps entre les deux entrées temporelles. TDF correspond au nom ou à l'ID PIN. |
Exemples TDF
Exemple de diagramme de bloc de fonctions TDF

Exemple de schéma à relais TDF

Exemple de texte structuré TDF

(* ST Equivalence: *) TESTTIMEDIFF := TDF(TESTTIME1, TESTTIME2) ;
Résultats

Fournir une réponse