RTC_READ2 (lecture de l'horloge en temps réel)

L'instruction RTC_READ2 lit les informations de date et heure de l'horloge temps réel.
Langages compatibles : diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique aux contrôleurs 
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
RTC_READ2
RTC_READ2
Paramètres de RTC_READ2
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
Enable
Entrée
BOOL
Activation du bloc d'instruction.
  • TRUE : Exécute la lecture des informations RTC.
  • FALSE : Aucune opération de lecture et les données RTC de sortie ne sont pas valides.
RTCData
Sortie
RTC
Informations sur les données RTC :
yy/mm/dd, hh/mm/ss, week
.
La sortie RTCData est définie à l'aide du type de données RTC.
RTCPresent
Sortie
BOOL
  • TRUE : L'horloge d'exécution libre est utilisée, ou le matériel RTC est branché.
  • FALSE : L'horloge d'exécution libre n'est pas utilisée, ou le matériel RTC n'est pas branché.
RTCEnabled
Sortie
BOOL
  • TRUE : L'horloge d'exécution libre est utilisée, ou le matériel RTC est activé (temporisation).
  • FALSE : L'horloge d'exécution libre n'est pas utilisée, le matériel RTC est désactivé (aucune temporisation).
RTCBatLow
Sortie
BOOL
  • TRUE : La batterie RTC est faible.
  • FALSE : La batterie RTC n'est pas faible.
RTCNoBat
Sortie
BOOL
  • TRUE : La batterie RTC est épuisée.
  • FALSE : La batterie RTC n'est pas épuisée.

Exemples RTC_READ2

Exemple de diagramme de bloc de fonctions RTC_READ2
Exemple de diagramme de bloc de fonctions RTC_READ2
Exemple de schéma à relais RTC_READ2
Exemple de schéma à relais RTC_READ2
Exemple de texte structuré RTC_READ2
Exemple de texte structuré RTC_READ2
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal