TONOFF (retard, actif, inactif)
L'instruction TONOFF retarde l'activation d'une sortie sur une ligne de programme Vrai, puis retarde la désactivation de la sortie sur la ligne Faux.
Détails de l'opération : Si le paramètre EN est utilisé avec TONOFF, le temporisateur commence l'incrémentation lorsque le paramètre EN est défini sur VRAI, puis continue l'incrémentation même si EN est défini sur FAUX.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.TONOFF

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
IN | Entrée | BOOL | Contrôle de l'entrée.
|
PT | Entrée | TIME | Paramètre de temps de retard actif défini en utilisant le type de données Temps. |
PTOF | Entrée | TIME | Paramètre de temps de retard inactif défini en utilisant le type de données Temps. |
Q | Sortie | BOOL | TRUE : Le temps de retard actif programmé est écoulé alors que le temps de Retard au Déclenchement Programmé ne l'est pas. |
ET | Sortie | TIME | Temps actuel écoulé. Les valeurs possibles sont comprises entre 0 ms et 1193 h 2 m 47 s 294 ms. Si le délai programmé de retardement de l'activation est écoulé et que le temporisateur de retard inactif ne démarre pas, le temps écoulé (ET) correspond à la valeur de retardement de l'activation (PT). Si la durée de retard inactif programmé est écoulée et que le temporisateur de retardement de la désactivation ne démarre pas, le temps écoulé (ET) correspond à la valeur de retard inactif (PTOF) jusqu'au prochain front montant. |
Exemples TONOFF
Exemple de diagramme de bloc de fonctions TONOFF

Exemple de schéma à relais TONOFF

Exemple de texte structuré TONOFF

Résultats


Fournir une réponse