RTO (temporisateur rémanent, retard actif)
L'instruction RTO incrémente un temporisateur interne lorsque son entrée est active, mais ne le réinitialise pas lorsque son entrée devient inactive.
Détails de l'opération :
- Pour les contrôleursMicro810LC10 ouMicro820L20E, le temporisateur interne du RTO n'est pas conservé après un arrêt et une remise sous tension (par défaut). Pour conserver le temporisateur interne, définissez le paramètre de configuration Conservé sur Vrai.
- Pour les contrôleursMicro850L50E, le temporisateur interne du RTO est conservé après un arrêt et une remise sous tension.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.RTO

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
IN | Entrée | BOOL | Contrôle de l'entrée.
|
RST | Entrée | BOOL |
|
PT | Entrée | TIME | Temps de retard actif programmé maximal. PT est défini à l'aide du type de données Temps. |
Q | Sortie | BOOL |
|
ET | Sortie | TIME | Temps actuel écoulé. Les valeurs sont comprises entre 0 ms et 1 193 h 2 m 47 s 294 ms. ET est défini à l'aide du type de données Temps. |
Exemples RTO
Exemple de diagramme de temporisation RTO

Exemple de diagramme de bloc de fonctions RTO

Exemple de schéma à relais RTO

Exemple de texte structuré RTO

Résultats

Fournir une réponse