RHC (lecture de l'horloge haute vitesse)
L’instruction RHC lit la valeur de l'horloge haute vitesse dans le contrôleur
Micro800
.Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.RHC

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
EN | Entrée | BOOL | Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
|
ENO | Sortie | BOOL | Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais. |
RHC | Sortie | UDINT | Valeur de l'horloge haute vitesse. |
Résolution de l'horloge haute vitesse
Type du contrôleur | Incréments | Base de temps | Résolution |
|---|---|---|---|
Micro810 LC10 | 4 toutes les 40 microsecondes | 10 microsecondes | 40 microsecondes |
Micro820 L20EMicro850 L50E | 1 toutes les 10 microsecondes | 10 microsecondes | 10 microsecondes |
Exemples RHC
Exemple de diagramme de bloc de fonctions RHC

Exemple de schéma à relais RHC

Exemple de texte structuré RHC

(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT2 := RHC() ;
Fournir une réponse