LT (<)
L'instruction LT compare les valeurs d'entrée entières, réelles, de temps, de date et de chaîne pour déterminer si la première est inférieure à la seconde.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.LT

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrée | BOOL | Activation de l'instruction.
Ne s'applique qu'aux programmes de langage à relais. | |
i1 | Entrée | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | Toutes les entrées doivent être du même type de données. |
i2 | Entrée | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | |
o1 | Sortie | BOOL | VRAI si i1 < i2. | |
Exemples LT
Exemple de programme de diagramme de bloc de fonctions LT

Exemple de programme de schéma à relais LT

(* ST Equivalence: *)aresult := (10 < 25); (* aresult is TRUE *)mresult := ('z' < 'B'); (* mresult is FALSE *)
(* Equivalence IL : *)
LD | 10 |
LT | 25 |
ST | aresult |
LD | 'z' |
LT | 'B' |
ST | mresult |
Fournir une réponse