DIV (diviser)
L'instruction DIV divise la première valeur d'entrée entière ou réelle par la seconde valeur d'entrée entière ou réelle.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.DIV

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrée | BOOL | Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
| |
i1 | Entrée | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL | Dividende d'un type de données entier ou réel non nul. Toutes les entrées doivent être du même type de données. |
i2 | Entrée | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL | Diviseur d'un type de données entier ou réel non nul. Toutes les entrées doivent être du même type de données. |
o1 | Sortie | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL | Quotient des entrées de type entier ou réel non nul. L'entrée et la sortie doivent utiliser le même type de données. |
ENO | Sortie | BOOL | Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais. | |
Exemples DIV
Exemple de diagramme de bloc de fonctions DIV

Exemple de programme de schéma à relais DIV

(* ST Equivalence: *) ao10 := ai101 / ai102; ao5 := (ai5 / 2) / ai53;
Fournir une réponse