ABS (valeur absolue)
L'instruction ABS renvoie la valeur absolue (positive) d'une valeur REAL.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.ABS

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
EN | Entrée | BOOL | Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
|
IN | Entrée | REAL | Valeur réelle signée, quelle qu'elle soit. |
ABS | Sortie | REAL | Valeur absolue (toujours positive). |
ENO | Sortie | BOOL | Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais. |
Exemples ABS
Exemple de diagramme de bloc de fonctions ABS

Exemple de schéma à relais ABS

Exemple de diagramme en texte structuré ABS

(* ST Equivalence: *) over := (ABS (delta) > range);
Résultats

Fournir une réponse