LOG (logarithme de base 10)
L'instruction LOG calcule le logarithme (base 10) d'une valeur REAL.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.LOG

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
EN | Entrée | BOOL | Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
|
IN | Entrée | REAL | La valeur doit être supérieure à zéro. |
LOG | Sortie | REAL | Logarithme (base 10) de la valeur d'entrée. Le résultat renvoyé est -3.4E+38 pour les valeurs IN nulles et négatives. |
ENO | Sortie | BOOL | Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais. |
Exemples LOG
Exemple de diagramme de bloc de fonctions LOG

Exemple de schéma à relais LOG

Exemple de texte structuré LOG

(* ST Equivalence: *) xpos := ABS (xval); xlog := LOG (xpos);
Résultats

Fournir une réponse