Synchronisation des paramètres relatifs aux protocoles Internet

Utilisez la page de configuration
Ethernet
pour synchroniser les paramètres sur le contrôleur avec les paramètres du protocole Internet (Internet Protocol, IP) dans le projet
FactoryTalk Design Workbench
.
Dans le projet
FactoryTalk Design Workbench
, les paramètres du protocole Internet sont comparés aux paramètres sur le contrôleur lorsque le contrôleur est connecté et en mode
Programme
. Si les paramètres ne correspondent pas, un message s’affiche pour indiquer que les paramètres sont différents.
Deux options sont fournies pour synchroniser les paramètres du protocole Internet :
  • Téléchargez les paramètres de
    FactoryTalk Design Workbench
    vers le contrôleur.
  • Transférez les paramètres du contrôleur vers le
    FactoryTalk Design Workbench
    .
Ces deux options ne sont pas disponibles dans les cas suivants :
  • Le contrôleur est hors ligne.
  • Le contrôleur est en mode
    Exécuter
    .
  • Les paramètres du protocole Internet sur le contrôleur et dans
    FactoryTalk Design Workbench
    sont identiques.
  • Le contrôleur est en mode Modification en mode Exécuter.
Conditions préalables
  • Le contrôleur est en mode
    Programme à distance
    .
  • Les paramètres du protocole Internet sur le contrôleur et dans
    FactoryTalk Design Workbench
    sont différents.
Pour synchroniser les paramètres du protocole Internet
  1. Dans l’
    Organisateur de projets
    , double-cliquez sur le contrôleur pour ouvrir son espace de travail applicatif.
  2. Dans l'arborescence du
    Contrôleur
    , sélectionnez
    Ethernet
    .
  3. Sur la page de configuration
    Ethernet
    , effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Télécharger vers le contrôleur
    • Transférer depuis le contrôleur
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal