Ajouter un adressage DNP3
Utilisez la page de configuration Adressage DNP3 pour adresser des variables dans le contrôleur
Micro800
à des points DNP3 ou pour supprimer les associations d’adresses DNP3.Pour ajouter un adressage DNP3
- Dans l’Organisateur de projets, double-cliquez sur le contrôleur pour ouvrir son espace de travail applicatif.
- Dans l'arborescence duContrôleur, sélectionnezPort série.
- Sur la page de configurationPort série, dans la liste desVariateurs, sélectionnezEsclave DNP3.
- Dans l’arborescence duContrôleur, développezEsclave DNP3, puis sélectionnezAdressage DNP3.
- Sur la page de configurationAdressage DNP3, sélectionnez le groupe de données d’objet en sélectionnant l’onglet correspondant.
- Dans la colonneNom de variable, double-cliquez surSélectionner une variableou sélectionnez
. - Dans le sélecteur de variables, sélectionnez la variable, puis sélectionnezSélectionner.
- Configurez d'autres paramètres au besoin.Pour supprimer une association d’adresses DNP3, cliquez avec le bouton droit sur l’en-tête de ligne de la variable, puis sélectionnezSupprimer.
Fournir une réponse