Page de configuration Adressage DNP3

L’adressage DNP3 associe des variables dans le contrôleur
Micro800
à des points de données DNP3. Le nombre maximal d’adressages DNP3 pris en charge pour chaque objet de type de données est :
  • Entrée binaire : 4 096
  • Entrée analogique : 256
  • Compteur : 256
  • Entrée binaire double : 2 048
  • Sortie binaire : 4 096
  • Sortie analogique : 256
  • Petit BCD : 256
L’adressage DNP3 est disponible dans les contrôleurs suivants :
  • 2080-L70E-24QBBN
  • 2080-L70E-24QWBN
Utilisez la page de configuration
Adressage DNP3
pour effectuer les actions suivantes :
Configurations d’adressage DNP3
Paramètre
Description
Index
Indique l'index de point DNP3 du groupe actuel.
Lorsque vous supprimez une variable, les index des variables restantes restent consécutifs. Une bonne pratique consiste à modifier les variables existantes au lieu de supprimer ou de créer des variables.
Nom de variable
Indique le nom de la variable adressée au groupe.
Type de données
Indique les types de données pris en charge par la variable.
La liste suivante affiche les types de données pris en charge pour chaque groupe de données d'objet.
  • Entrée binaire
    • BOOL
    • BYTE/SINT
    • INT/UNIT/WORD
    • DINT/UDINT/DWORD
    • LINT/ULINT
  • Entrée analogique
    • SINT
    • INT/UNIT/WORD
    • DINT/UDINT/DWORD
    • REAL
  • Compteur
    • SINT
    • INT/UNIT/WORD
    • DINT/UDINT/DWORD
  • Entrée binaire double
    • BYTE/SINT
    • INT/UNIT/WORD
    • DINT/UDINT/DWORD
    • LINT/ULINT
  • Sortie binaire
    • BOOL
    • BYTE/SINT
    • INT/UNIT/WORD
    • DINT/UDINT/DWORD
    • LINT/ULINT
  • Sortie analogique
    • SINT
    • INT/UNIT/WORD
    • DINT/UDINT/DWORD
    • REAL
  • Petit BCD
    • BYTE/SINT
    • INT/UNIT/WORD
    • DINT/UDINT/DWORD
Classe
Indique les classes de données dans le protocole DNP3. Les options sont les suivantes :
  • Classe 
    0
  • Classe 
    1
  • Classe 
    2
  • Classe 
    3
Indicateur
Indique le type de données de l’indicateur.
La liste suivante affiche les types de données d’indicateurs pris en charge pour chaque groupe de données d'objet :
  • Entrée binaire : DNP3_BINARY_INPUT_FLAG
    • Bit 0 : ONLINE
    • Bit 1 : RESTART
    • Bit 2 : COMM_LOST
    • Bit 3 : REMOTE_FORCED
    • Bit 4 : LOCAL_FORCED
    • Bit 5 : CHATTER_FILTER
    • Bit 6 : Réservé
    • Bit 7 : STATE
  • Sortie binaire : DNP3_BINARY_OUTPUT_FLAG
    • Bit 0 : ONLINE
    • Bit 1 : RESTART
    • Bit 2 : COMM_LOST
    • Bit 3 : REMOTE_FORCED
    • Bit 4 : LOCAL_FORCED
    • Bit 5 : Réservé
    • Bit 6 : Réservé
    • Bit 7 : STATE
  • Entrée binaire double : DNP3_DOUBLE_BIT_BINARY_INPUT_FLAG
    • Bit 0 : ONLINE
    • Bit 1 : RESTART
    • Bit 2 : COMM_LOST
    • Bit 3 : REMOTE_FORCED
    • Bit 4 : LOCAL_FORCED
    • Bit 5 : CHATTER_FILTER
    • Bit [6-7] : STATE
  • Compteur : DNP3_COUNTER_FLAG
    • Bit 0 : ONLINE
    • Bit 1 : RESTART
    • Bit 2 : COMM_LOST
    • Bit 3 : REMOTE_FORCED
    • Bit 4 : LOCAL_FORCED
    • Bit 5 : ROLLOVER
    • Bit 6 : DISCONTINUTITY
    • Bit 7 : Réservé
  • Entrée/sortie analogique : DNP3_ANALOG_INPUT_OUTPUT_FLAG
    • Bit 0 : ONLINE
    • Bit 1 : RESTART
    • Bit 2 : COMM_LOST
    • Bit 3 : REMOTE_FORCED
    • Bit 4 : LOCAL_FORCED
    • Bit 5 : OVER_RANGE
    • Bit 6 : REFERENCE_ERR
    • Bit 7 : Réservé
  • Pour les sorties analogiques, les bits d'indicateur sont inclus dans les bits 8 à 12 de l'indicateur.
    • Bit 8 (F0) : ONLINE
    • Bit 9 (F1) : RESTART
    • Bit 10 (F2) : COMM_LOST
    • Bit 11 (F3) : REMOTE_FORCED
    • Bit 12 (F4) : LOCAL_FORCED
Pour les entrées binaires, les sorties binaires et les entrées à double bit, utilisez le bit ONLINE pour marquer le bit d'indicateur ONLINE de chaque point comme étant hors ligne (0) ou en ligne (1).
Classe figée
Indique la classe du compteur figé.
Déclencher un événement
Génère des événements sans condition. Le paramètre est disponible pour le type de données BOOL.
Vous pouvez également utiliser la logique de schéma à relais pour générer des événements temporisés. Une fois le paramètre défini par la logique de schéma à relais ou les communications, le contrôleur le met automatiquement à zéro après avoir généré un événement à la fin de la scrutation.
Le paramètre est stocké sous forme de bit dans le descripteur de l'ensemble de données correspondant.
Désactiver la modification des événements
Empêche temporairement cet ensemble de données de générer des événements à des fins de maintenance ou de dépannage.
Le paramètre est disponible pour le type de données BOOL.
Points adressés
Indique le nombre de bits adressés.
Zone morte
Utilisé pour les entrées analogiques. Le paramètre prend en charge tous les types de données que les entrées analogiques prennent en charge.
Seuil
Utilisé pour les compteurs. Le paramètre prend en charge tous les types de données que les compteurs prennent en charge.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal