Propriétés de Serial-DF1
La boîte de dialogue
Configurer le pilote RS-232 DF1
comprend les informations suivantes.Paramètre | Description |
|---|---|
Nom du pilote | Indique le nom du pilote série. Si vous le modifiez, il doit être unique dans l’ensemble de la topologie et ne doit pas dépasser 255 caractères. |
Port COM | Répertorie les ports COM disponibles sur votre ordinateur. Le pilote transmet des données à un appareil connecté au port série (COM) d’un ordinateur. Sélectionnez un port dans la liste. Les numéros de ports disponibles sont compris entre 0 et 31 (la valeur par défaut est 1). |
Appareil | Affiche l'appareil DF1 connecté à votre ordinateur. |
Vitesse en bauds | Indique la vitesse en bauds du pilote qui transmet des données à votre appareil. Les débits en bauds disponibles sont 300, 600, 1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 38 400, 57 600 et 115 200. La valeur par défaut est 19 200. |
Numéro de station | Indique le numéro de station du pilote. Les numéros de station disponibles sont compris entre 0 et 254 en décimal (la valeur par défaut est 0). |
Parité | Correspond à la méthode de vérification des erreurs du pilote connecté ( Aucun , Paire ou Impaire ). |
Vérification des erreurs | Correspond au paramètre de l’appareil auquel vous êtes connecté ( BCC ou CRC ). Tous les appareils sur le réseau doivent être configurés de la même façon. |
Bits d'arrêt | Indique l’intervalle de temps entre chaque transmission de données. En général, le protocole DF1 de base utilise la valeur par défaut 1. |
Protocole | Indique les protocoles pris en charge ( Duplex intégral ou Semi-duplex ). |
Délai d'expiration de l'accusé de réception/interrogation | Indique la valeur ACK. La valeur par défaut est de 3 000 millisecondes. |
Relances maximum | Indique une valeur pour le nombre maximal de relances effectuées par le système. La valeur par défaut est 3. |
Configuration de test | Teste si la configuration du pilote est correcte. Avant le test, assurez-vous que votre appareil DF1 est connecté. Si le test échoue, les raisons possibles incluent :
|
Fournir une réponse