Ajouter un pilote serial-DF1
Configurez un pilote serial-DF1 pour établir une communication RS-232 avec des contrôleurs
Micro800
. Chaque projet prend en charge un pilote Serial-DF1.
IMPORTANT:
Contrairement à
Connected Components Workbench
, qui ajoute automatiquement un pilote DF1 après avoir branché l’appareil DF1, FactoryTalk Design Workbench
nécessite que vous ajoutiez et configuriez manuellement un pilote DF1 avant :- La connexion à un contrôleurMicro810LC10.
- La connexion à un contrôleurMicro820L20E,Micro850L50E ouMicro870L70E via un appareil USB sur un module LCD à distance.
Conditions préalables
- Un contrôleur est ajouté à votre projet.
- Série CIP est défini comme pilote pour les paramètres du port série.
Pour ajouter un pilote DF1
- Sélectionnez
pour ouvrir le Centre en ligne. - DansCentre en ligne, sélectionnez
. - DansSélectionner un appareil, sélectionnez
. - DansConfigurer les variateurs, dans la listeTypes de pilotes disponibles, sélectionnezRS-232 DF1, puis sélectionnezAjouter.
- DansConfigurer le pilote RS-232 DF1, entrez les paramètres.
- Pour vous connecter à un contrôleurMicro820L20E,Micro850L50E ouMicro870L70E, les paramètres suivants doivent être correctement configurés :Configuration du pilote DF1 pour les contrôleurs Micro820 L20E, Micro850 L50E et Micro870 L70EVia un appareil DF1Via un appareil USB sur un module LCD distantPort COMPort COMVitesse en bauds: doit être identique à celui sur la page de configurationPort sérieVérification des erreurs: CRCVérification des erreurs: doit être identique à celle sur la page de configurationPort sérieVitesse en bauds: 38400Protocole: doit être identique à celui sur la page de configurationPort sérieParité: AucunNuméro de station: doit être identique à l’Adresse de stationsur la page de configurationPort sérieAdresse de station: 1Parité: doit être identique à celle sur la page de configurationPort série
- Pour vous connecter à un appareilMicro810LC10, les paramètres suivants doivent être correctement configurés :Configuration du pilote DF1 Micro810 LC10ParamètreValeurPort COMSpécifiez le numéro de port.Vitesse en bauds57 600Vérification des erreursCRCProtocoleDuplex intégralNuméro de station1
- SélectionnezTester la configurationpour tester les paramètres. Avant le test, assurez-vous que votre appareil DF1 est connecté.Si le test échoue, les raisons possibles incluent :
- Le port COM est utilisé parRSLinx® ClassicouFactoryTalk® Linx.
- Série CIP n’est pas défini comme pilote.
- La configuration du pilote ne correspond pas au pilote connecté.
Ajustez les paramètres pour résoudre les problèmes de configuration. - SélectionnezOK.
Fournir une réponse