Commentaires au niveau des bits
Les commentaires au niveau des bits sont des descriptions ajoutées pour expliquer les objectifs ou les fonctionnalités de chaque bit.
Dans les éditeurs de programmation, les commentaires au niveau des bits sont affichés lorsque vous affectez des variables à des éléments de programme unitaire (POU). Les commentaires au niveau des bits s’appliquent aux types de variables, POU et éléments de POU suivants :
- Variables définies par l'utilisateur
- Variables du type de données INT
- Tableaux multidimensionnels de type de données INT
- POU et éléments de POU
- Instructions, bobines et contacts dans un LD
- Variables globales et locales dans un UDFB
- Variables globales et locales dans une UDF
Lorsque vous effectuez les actions suivantes, les commentaires au niveau des bits capturent les modifications apportées aux variables associées :
- Ajoutez, mettez à jour ou supprimez des POU ou des variables.
- Copiez ou collez des POU, des variables ou des instances croisées.
- Exportez ou importez des appareils ou des POU.
- Exportez ou importez des variables globales ou locales
Fournir une réponse