Opération du module enfichable 2080-MOT-HSC dans le mode axe de retour
Sur la page de configuration 2080-MOT-HSC, lorsque vous définissez
Activer le module enfichable avec
sur Axe retour codeur
:- Le nœudAxe retour codeurest créé sur la page de configuration2080-MOT-HSC. La sélection du nœud ouvre la page de configuration de l’axe retour codeur, qui contient les pagesGénéral,Moteur et chargeetLimites.
- Si vous supprimez le module enfichable, le paramètre d'axe de retour est aussi supprimé.
- Si vous remplacez le module enfichableAxe retour codeurparUDFB comptage rapide, le paramètre de retour codeur est également supprimé.
Fournir une réponse