Configuration du module enfichable 2080-MOT-HSC
Le tableau suivant indique les méthodes disponibles pour configurer chaque type de fonction.
Paramètre | Description |
|---|---|
Activer le module enfichable avec | Permet de sélectionner l’un des trois modes suivants pour le module enfichable :
La valeur par défaut est Instructions du comptage rapide . Le mode Axe de retour n’est pas pris en charge pour les contrôleurs Micro820 L20E. |
Filtre Entrée A | Indique le temps nécessaire pour détecter le changement d'état de l' Entrée A .Les options sont les suivantes :
La valeur par défaut est Aucun filtre - Par défaut . |
Filtre Entrée B | Indique le temps nécessaire pour détecter le changement d'état de l' Entrée B .Les options sont les suivantes :
La valeur par défaut est Aucun filtre - Par défaut . |
Filtre Entrée Z | Indique le temps nécessaire pour détecter le changement d'état de l' Entrée Z .Les options sont les suivantes :
La valeur par défaut est Aucun filtre - Par défaut . |
Fournir une réponse