Centre en ligne
Le
Centre en ligne
contient des informations sur les appareils ajoutés, ainsi que les options permettant de contrôler les appareils et de configurer les paramètres en ligne :- Le nom, le numéro de catalogue et le chemin de connexion des appareils ajoutés.
- Les boutonsTéléchargeretTransférer.
- Les messages relatifs à la progression du téléchargement et du transfert.
- Un lien vers la page Paramètres en ligne.
Utilisez le
Centre en ligne
pour :- Télécharger des configurations d’appareil.
- Transférer des configurations d’appareil.
- Consulter la progression du téléchargement et du transfert.
- Modifier le chemin de connexion de l’appareil.
- OuvrezParamètres en lignepour afficher et modifier les paramètres en ligne.
Centre en ligne

Élément | Description |
|---|---|
![]() | Affiche le nombre d'appareils sélectionnés dans le Centre en ligne . |
![]() | Ouvre la page Paramètres en ligne pour configurer les paramètres appropriés. |
![]() | Indique l’état de connexion de l’appareil.
|
![]() | Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner un appareil pour sélectionner un appareil auquel se connecter. |
![]() | Ouvre la boîte de dialogue Télécharger l’appareil pour télécharger les configurations d'appareil sélectionnées sur l'appareil. |
![]() | Ouvre la boîte de dialogue Transférer l’appareil pour transférer les configurations d’appareil sélectionnées vers FactoryTalk Design Workbench pour modification. |
![]() | Répertorie les appareils ajoutés avec les noms d’appareils et les numéros de catalogue. |
![]() | Affiche les chemins de connexion des appareils. Pour modifier le chemin de connexion, effectuez l’une des opérations suivantes :
|
![]() | Affiche l’état et les horodatages des actions effectuées sur les dispositifs ajoutés. |
Fournir une réponse








, puis dans