Boîte de dialogue Définition du dispositif - Paramètres de l’affichage Présentation
Paramètre | Description |
|---|---|
Type de dispositif | Affiche la référence catalogue du dispositif en cours de configuration. |
Nom | Spécifie le nom du dispositif. Le nom doit être conforme à la norme IEC 61131. Si vous saisissez un caractère non valide dans ce champ ou si le nom dépasse 40 caractères, le logiciel ignore le caractère. |
Description | Spécifie la description du dispositif. La description doit comporter 512 caractères maximum. Si la description dépasse la longueur maximale, le logiciel ignore les caractères supplémentaires. |
Canal | Spécifie le canal utilisé par le dispositif. |
Utiliser le type de dispositif étendu | Détermine s’il convient d’utiliser le type de dispositif étendu. Si Utiliser le type de dispositif étendu n’est pas sélectionné :
Le fait de désélectionner Utiliser le type de dispositif étendu ne supprime pas les valeurs enregistrées de Type de dispositif étendu et de Révision . Les valeurs sont conservées et sont restaurées lorsque Utiliser le type de dispositif étendu est à nouveau sélectionné. |
Type de dispositif étendu | Affiche le type de dispositif hexadécimal à quatre chiffres lorsque Utiliser le type de dispositif étendu est sélectionné. |
Ajouter HART EDD | Sélectionnez pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter HART EDD . |
Révision | Affiche la révision du dispositif et la révision logicielle. La révision du dispositif est utilisée pour indiquer la révision de l’interface avec le dispositif. Les valeurs valides de révision du dispositif sont 0-254. Les valeurs supérieures à 126 ne prennent pas en charge le détrompage électronique. Les valeurs valides de version du logiciel sont 0-253. |
Détrompage électronique | Définit le détrompage électronique utilisé pour le dispositif. Le détrompage électronique compare le dispositif défini dans le projet au dispositif installé. Si le détrompage échoue, un défaut se produit. Les valeurs valides incluent :
Pour plus d’informations sur le détrompage électronique, consultez Détrompage électronique dans la technique d’application des systèmes de contrôle Logix5000, publication LOGIX-AT001. |
Connexion | Affiche la connexion E/S au dispositif.
|
Fournir une réponse